Menu Vyhledávání

Chránička kabelová – dělená 32.0 mm polyamid černá CAT-32-PP

Dělený chránič kabelových svazků je ideální pro organizaci a ochranu kabelů. Poskytuje pevné krytí odolné vůči rozdrcení, aniž by omezoval ohebnost. Vodiče lze snadno vložit do svazku pomocí kompatibilního montážního nástroje (nutno objednat samostatně).
Nové objednací číslo:

10170946

Staré objednací číslo:

SHR-32-6V0B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 4 992,49 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 992,49 Kč

1 x 4 992,49 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Barva černá
Popis dle UL / CSA UL E208749
Pro použití s CAT-32-PP
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás