Menu Vyhledávání

Hadice na ochranu kabelů - koncovky na hadice M20 mosaz

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M20.
Nové objednací číslo:

10276662

Staré objednací číslo:

494591

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 783,6028 Kč
50 + 712,3661 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

7 836,03 Kč

10 x 783,6028 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva nikl
Typ Metal Conduit;Equipment
Velikost závitu M20
Celní nomenklatura 7419809099
Provedení Fixed
Materiál (podrobně) mosaz

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás