Menu Vyhledávání

Hadice na ochranu kabelů - koncovky na hadice M32 mosaz

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M32.
Nové objednací číslo:

10276808

Staré objednací číslo:

494609

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 79 542,3981 Kč
80 + 493,0892 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

1 084,80 Kč

2 x 542,3981 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Cena/ za kus včetně DPH 21.6653 GBP
Barva nikl
Typ PVC Metal Conduit;Equipment
Velikost závitu M32
Celní nomenklatura 7419809099
Provedení Fixed
Materiál (podrobně) mosaz

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás