Menu Vyhledávání

Hadice na ochranu kabelů - koncovky na hadice M32 mosaz

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be used secured with a locknut. The Thread size is M32
Nové objednací číslo:

10276815

Staré objednací číslo:

494610

68 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 69 827,5789 Kč
70 + 713,4301 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

1 655,16 Kč

2 x 827,5789 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Cena/ za kus včetně DPH 28.3698 GBP
Barva nikl
Typ PVC Metal Conduit;Equipment
Velikost závitu M32
Celní nomenklatura 7419809099
Provedení Swivel
Materiál (podrobně) mosaz

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás