Menu Vyhledávání

Galvanised Steel Conduit ocel ocel 10.0 m

This galvanised steel conduit has a nominal size of 20.0 mm and is typically used in underfloor wiring in office blocks. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It is a low fire hazard product with self extinguishing and high abrasion resistance features. It has operating temperature range form - 100C to +300C and IP40 rating with standard fittings.
Nové objednací číslo:

10276648

Staré objednací číslo:

494589

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 429,7206 Kč
10 + 3 281,5564 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 429,72 Kč

1 x 3 429,7206 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva ocel
Tvar potrubí uzavřené
Materiál (podrobně) ocel galvanizovaná
Cena za role
Celní nomenklatura 7304900099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás