Menu Vyhledávání

PVC Galvanised ST Conduit ocel černá 25.0 m

This galvanised steel conduit is coated with black PVC has a nominal size of 20.0 mm and is typically used in general protection wiring and connections to machines. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It has operating temperature range form - 15C to + 70 C and IP54 rating with standard fittings.
Nové objednací číslo:

10276754

Staré objednací číslo:

494601

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 8 535,1552 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 535,16 Kč

1 x 8 535,1552 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar potrubí Unsplit
Materiál (podrobně) ocel galvanizovaná
Cena za role
Celní nomenklatura 7304900099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás