Menu Vyhledávání

PVC Galvanised ST Conduit ocel černá 10.0 m

This galvanised steel conduit is coated with black PVC has a nominal size of 32.0 mm and is typically used in general protection wiring and connections to machines. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It has operating temperature range form - 15C to + 70 C and IP54 rating with standard fittings.
Nové objednací číslo:

10276792

Staré objednací číslo:

494608

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 8 932,0331 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 932,03 Kč

1 x 8 932,0331 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar potrubí Unsplit
Materiál (podrobně) ocel galvanizovaná
Cena za role
Celní nomenklatura 7304900099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás