Menu Vyhledávání

Chránička M25 Rovné polyamid černá

This P-Style Conduit is made from Black Nylon. It features a straight external thread. It is free from Halogen, Suphur and Phosphorus. It is suitable for high temperature applications up to 120 degrees celsius (100 degrees celsuis for moving applications). The product is highly flexible, has high impact strength and recovers if crushed. It is self-extinguishing and high abrasion resistant. It also features high UV resistance, and is resistant to solvents and oils. It is typically applied in a range of machinery and in public buildings.
Nové objednací číslo:

10276907

Staré objednací číslo:

494620

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 199 160,9849 Kč
200 + 136,4398 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 609,85 Kč

10 x 160,9849 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás