Menu Vyhledávání

Nylon Conduit polyamid černá 25.0 m

This conduit is made of black UL94-V-2 nylon and has a nominal diameter of 21.0 mm. It has operating temperature range of - 40C to + 120C and - 20C to + 100C for moving applications. It is halogen, sulphur and phosphorus free with high flexibility and fatigue life due to It's high impact strength and recovery performance when crushed. Highly resistant to solvents and oils, It's typical applications include usage with all types of machinery and in public buildings. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Nové objednací číslo:

10636176

Staré objednací číslo:

494622

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 7 220,4254 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 220,43 Kč

1 x 7 220,4254 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar potrubí Unsplit
Materiál (podrobně) polyamid
Cena za role
Vnitřní průměr 22.8 mm
Jmenovitý vnitřní průměr 28.0 mm
Vnější průměr 28.5 mm
Celková délka 25.0 m
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás