Menu Vyhledávání

CT-4.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 4.8 mm.
Nové objednací číslo:

10629710

Staré objednací číslo:

CT-4.5-A-PE-BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 31,3446 Kč
500 - 999 30,7177 Kč
1000 + 30,0908 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 134,46 Kč

100 x 31,3446 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar potrubí uzavřené
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Cena za metr
Vnitřní průměr 4.8 mm
Vnější průměr 7.1 mm
Celková délka 100.0 m
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás