Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar potrubí | Vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 220,4254 Kč - 7 220,4254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
24,9467 Kč - 41,1503 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
123,8832 Kč - 123,8832 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
29,2768 Kč - 30,4816 Kč | 100 Skladem |
uzavřené
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
36,6663 Kč - 38,1923 Kč | 2800 Skladem |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
65,4612 Kč - 68,2724 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
160,2394 Kč - 160,2394 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
20,6239 Kč - 33,9968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
4 097,5151 Kč - 4 282,6119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||||
5 323,9578 Kč - 5 323,9578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
uzavřené
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||||
625,6304 Kč - 625,6304 Kč | 50 Skladem |
|
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku