Spirálové chráničky hadic řady FRAS jsou samozhášivé a antistatické, což z nich činí optimální řešení pro důlní prostory a další prostředí s nebezpečím výbuchu. Mají výbornou odolnost vůči rozdrcení a vysokou odolnost vůči oděru, což snižuje riziko pracovních úrazů a odstávek strojů. Hodí se pro ochranu jedné i více hadic najednou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní průměr hadice | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 891,6744 Kč - 2 365,008 Kč | 38 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
8 868,7554 Kč - 8 868,7554 Kč | 11 Skladem |
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||||
3 424,5025 Kč - 3 547,505 Kč | 30 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
17 737,5249 Kč - 17 737,5249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.402 in
61.0 mm
|
|||||||||
6 259,1386 Kč - 6 503,7614 Kč | 4 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
20 693,7814 Kč - 20 693,7814 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.776 in
70.5 mm
|
|||||||||
2 605,2435 Kč - 2 956,2565 Kč | 48 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
11 825,0119 Kč - 11 825,0119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku