Spirálové chráničky Spiralguard jsou vhodné pro většinu typů hydraulických, pneumatických a průmyslových hadicových sestav v celé řadě průmyslových odvětví. Mají výbornou tvarovou paměť pro maximální pokrytí hadice a výjimečnou odolnost proti rozdrcení. Zachovávají si vysokou odolnost proti otěru, osvědčily se v náročných podmínkách a mají dobrou odolnost vůči UV záření. Chráničky Spiralguard jsou vhodné k ovinutí samostatných hadic nebo hadicových svazků a dodávají se v praktickém kartonovém balení, díky kterému se snadno skladují.
Series Code: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Barva | Materiál | RL | Typ | OD | WT | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480,2499 Kč - 508,9757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10203774 | 480,2499 Kč - 534,7625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
768,7154 Kč - 891,7099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
640,407 Kč - 742,8721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
5 656,6585 Kč - 5 749,3408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.913 in
74.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
1 226,308 Kč - 1 422,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1 716,6137 Kč - 1 991,272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
2 306,1463 Kč - 2 675,1298 Kč | 2 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
11 233,7634 Kč - 11 233,7634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
|
||
9 907,1774 Kč - 9 907,1774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.465 in
88.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
11 878,2387 Kč - 12 503,2235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.488 in
114.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
39.37 ft
12.0 m
|
Bublinky
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1 055,2149 Kč - 1 241,2258 Kč | 36 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
Bublinky
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
12 488,3908 Kč - 13 145,7093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.079 in
129.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
29.528 ft
9.0 m
|
Bublinky
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
2 016,0972 Kč - 2 371,7672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
Bublinky
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
11 878,2387 Kč - 12 503,2235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.488 in
114.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
39.37 ft
12.0 m
|
Bublinky
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
6 778,6513 Kč - 7 531,8348 Kč | 1 Skladem |
2.638 in
67.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
Bublinky
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4 918,8994 Kč - 5 465,5201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.181 in
55.4 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
Bublinky
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
2 623,9642 Kč - 3 086,911 Kč | 10 Skladem |
1.362 in
34.6 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
Bublinky
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
4 363,5217 Kč - 4 848,1432 Kč | 30 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
Bublinky
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2 522,4065 Kč - 2 802,7501 Kč | 54 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
Bublinky
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.