Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Zatížení pro maximální stlačení | Minimální vnější průměr | Tuhost pružiny | Nosnost při 50% zatížení | Celková délka | Průměr drátu | Maximální vnější průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
45.01 N
45.01 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
13.70 N
13.70 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
18.64 N
18.64 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
29.27 N
29.27 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
44.48 N
44.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
13.03 N
13.03 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | 8 Skladem |
|
|
|
21.48 N
21.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
28.65 N
28.65 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
44.57 N
44.57 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
71.66 N
71.66 N
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
10441954 | 69,4577 Kč - 75,7746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
9.07 N
9.07 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
79,4699 Kč - 86,2888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
16.15 N
16.15 N
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
8.58 N
8.58 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
12.81 N
12.81 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
21.13 N
21.13 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
76,8344 Kč - 83,6672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
4.45 N
4.45 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
76,8344 Kč - 83,6672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
6.94 N
6.94 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
9.61 N
9.61 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
14.32 N
14.32 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
20.28 N
20.28 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.