Menu Vyhledávání

čtvercové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.

  • Čtyřhranné bronzové matice s průchozími otvory se používají, když je potřeba bezpečné a robustní spojení. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.
  • Čtyřhranné bronzové matice se používají pro poměrně lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a jiným faktorům.
  • Čtvercové ocelové matice se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání.
  • Čtyřhranné ocelové matice s otvory se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a upínání. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
  • Čtvercové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Materiál h1 & w1 Směr stoupání závitu Stoupání závitu Koupit
733,1722 Kč - 977,6752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
ocel
60.0
pravé
6.0
651,5749 Kč - 868,8909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
ocel
35.0
pravé
4.0
1 490,8958 Kč - 1 988,0135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
ocel
60.0
Levé
7.0
1 358,5108 Kč - 1 811,4119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
ocel
65.0
pravé
7.0
2 503,5207 Kč - 2 945,2052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
ocel
70.0
Levé
8.0
1 175,0974 Kč - 1 468,7514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
mosaz
40.0
Levé
4.0
510,284 Kč - 680,3866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
ocel
45.0
Levé
6.0
2 046,4314 Kč - 2 557,9189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
Bronz
40.0
pravé
4.0
2 275,5778 Kč - 2 677,2579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
ocel
70.0
pravé
8.0
3 098,5311 Kč - 3 442,7321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
mosaz
60.0
pravé
7.0
3 968,6616 Kč - 4 669,1467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR60 x 9
60.0
ocel
80.0
Levé
9.0
227,2208 Kč - 302,8246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 8
16.0
ocel
28.0
pravé
8.0
216,63 Kč - 288,9844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
ocel
30.0
Levé
4.0
408,7086 Kč - 545,029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 10
24.0
ocel
40.0
pravé
10.0
646,5202 Kč - 861,9707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 2
30.0
ocel
45.0
pravé
2.0
137,9211 Kč - 183,7985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
ocel
25.0
Levé
3.0
891,3121 Kč - 1 188,3238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
ocel
60.0
pravé
7.0
307,1332 Kč - 409,3946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR26 x 5
26.0
ocel
40.0
Levé
5.0
473,2162 Kč - 630,8747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
mosaz
25.0
pravé
3.0
1 999,4949 Kč - 2 221,661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
mosaz
50.0
pravé
6.0
  • z/ze 4
Matice čtvercové TR36 x 6 60.0 ocel

20148966

Cenové rozmezí
977,6752 Kč - 733,1722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    3630.0
Matice čtvercové TR18 x 4 35.0 ocel

20149369

Cenové rozmezí
868,8909 Kč - 651,5749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 ocel

20149314

Cenové rozmezí
1 988,0135 Kč - 1 490,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR44 x 7 65.0 ocel

20149017

Cenové rozmezí
1 811,4119 Kč - 1 358,5108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    2940.0
Matice čtvercové TR50 x 8 70.0 ocel

20149321

Cenové rozmezí
2 945,2052 Kč - 2 503,5207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    6502.0
Matice čtvercové TR20 x 4 40.0 mosaz

20149154

Cenové rozmezí
1 468,7514 Kč - 1 175,0974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR30 x 6 45.0 ocel

20148928

Cenové rozmezí
680,3866 Kč - 510,284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    2544.0
Matice čtvercové TR20 x 4 40.0 Bronz

20149093

Cenové rozmezí
2 557,9189 Kč - 2 046,4314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR50 x 8 70.0 ocel

20149406

Cenové rozmezí
2 677,2579 Kč - 2 275,5778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    6502.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 mosaz

20149253

Cenové rozmezí
3 442,7321 Kč - 3 098,5311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR60 x 9 80.0 ocel

20149338

Cenové rozmezí
4 669,1467 Kč - 3 968,6616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    8718.0
Matice čtvercové TR16 x 8 28.0 ocel

20148744

Cenové rozmezí
302,8246 Kč - 227,2208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    365.0
Matice čtvercové TR18 x 4 30.0 ocel

20148768

Cenové rozmezí
288,9844 Kč - 216,63 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR24 x 10 40.0 ocel

20148836

Cenové rozmezí
545,029 Kč - 408,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    845.0
Matice čtvercové TR30 x 2 45.0 ocel

20148904

Cenové rozmezí
861,9707 Kč - 646,5202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1335.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 ocel

20148676

Cenové rozmezí
183,7985 Kč - 137,9211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    739.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 ocel

20148997

Cenové rozmezí
1 188,3238 Kč - 891,3121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR26 x 5 40.0 ocel

20148874

Cenové rozmezí
409,3946 Kč - 307,1332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1005.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 mosaz

20149192

Cenové rozmezí
630,8747 Kč - 473,2162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    411.0
Matice čtvercové TR30 x 6 50.0 mosaz

20149239

Cenové rozmezí
2 221,661 Kč - 1 999,4949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    2544.0