Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 68.0 mm 28.5 mm polyamid

Zámky s rukojetí ve tvaru T a nastavitelným rozpětím zachycení se používají na přístupové panely, dveře, skříně a další podobné instalace. Rukojeť je odnímatelná, a její použití je tudíž volitelné. Bez rukojeti lze zámek otevřít pomocí 9mm trojhranného klíče. Jazýček je vyroben z oceli a západka z polyamidu.
Nové objednací číslo:

20055165

Staré objednací číslo:

9600020123936E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál jazýčku ocel
Materiál západky polyamid
Provedení rukojeti Bez rukojeti
Provedení vystouplý jazýček
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Rozpětí zachycení 28.5 - 68.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás