Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové 70.0 mm 28.5 mm polyamid

Zámky s rukojetí ve tvaru T a nastavitelným rozpětím zachycení se používají na přístupové panely, dveře, skříně a další podobné instalace. Rukojeť je odnímatelná, a její použití je tudíž volitelné. Bez rukojeti lze zámek otevřít pomocí 9mm trojhranného klíče. Jazýček je vyroben z oceli a západka z polyamidu.
Nové objednací číslo:

20055257

Staré objednací číslo:

9600120113947E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 84,4531 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

84,45 Kč

1 x 84,4531 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál rukojeti polyamid
Materiál jazýčku ocel
Materiál západky polyamid
Provedení rukojeti Hvězdicová rukojeť
Provedení zahnutý jazýček
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Rozpětí zachycení 28.5 - 70.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás