20055202
9600120123938E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 84,4531 Kč |
Materiál rukojeti | polyamid |
---|---|
Materiál jazýčku | ocel |
Materiál západky | polyamid |
Provedení rukojeti | Hvězdicová rukojeť |
Provedení | opačně vystouplý jazýček |
Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.874 in |
Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
Rozpětí zachycení | 14.5 - 56.0 mm |
Rozpětí zachycení | 0.571 - 2.205 in |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.