Tyto antivibrační prvky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Jsou k dostání v různých provedeních s širokým výběrem velikostí závitů.
Produktová řada: SR6486
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Výška | průměr | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|
168,9514 Kč - 168,9514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
116,6473 Kč - 116,6473 Kč | 43 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
155,9622 Kč - 159,076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
272,5927 Kč - 272,5927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
46,2338 Kč - 46,2338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
306,7622 Kč - 306,7622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
518,0152 Kč - 518,0152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
10305744 | 153,5147 Kč - 153,5147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
414,5267 Kč - 414,5267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
103,9848 Kč - 103,9848 Kč | 180 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
56,3638 Kč - 56,3638 Kč | 2 Skladem |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
45,063 Kč - 45,063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
195,5744 Kč - 195,5744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
211,8638 Kč - 211,8638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
259,8284 Kč - 259,8284 Kč | 20 Skladem |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10305775 | 74,8039 Kč - 74,8039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
393,3633 Kč - 393,3633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
531,3522 Kč - 531,3522 Kč | 21 Skladem |
M12
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
57,2927 Kč - 57,2927 Kč | 49 Skladem |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
103,9848 Kč - 103,9848 Kč | 185 Skladem |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||