Menu Vyhledávání

Nožičky a kluzáky s nýtem 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE černá

This fast foot easily mounts into the chassis. By pushing the rivet head down the legs open to provide a secure hold.
Nové objednací číslo:

10154700

Staré objednací číslo:

FF-001B

8186 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 12,9206 Kč
1000 - 4999 11,6285 Kč
5000 + 10,4657 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 292,06 Kč

100 x 12,9206 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Materiál základny Elastomer
Provedení základny kulaté
Barva černá
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE)
Způsob montáže Našroubovatelná
Typ nožička šroubovací/doraz
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás