Menu Vyhledávání

Držáky cedulek - na drátěné konstrukce 25.0 mm 2.0 mm PVC

Držáky poutačů na drátěné koše jsou určeny k vystavení cedulí nebo plakátů v maloobchodních prodejnách nebo v rámci podpory prodeje, tiskovina není součástí dodávky. Snadno se instalují, představují bezpečný držák a mají paralelní orientaci. Vyrobeno z PVC.
Nové objednací číslo:

10388501

Staré objednací číslo:

492762

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 2999 12,8289 Kč
3000 + 11,1138 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

641,45 Kč

50 x 12,8289 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) PVC
Natočení displeje Parallel
Maximální průměr drátu 9.0 mm
Maximální tloušťka materiálu 2.0 mm
Celková délka 25.0 mm
Celková šířka 35.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás