Menu Vyhledávání

Fixační deska 17.0 mm 6.0 mm ABS černá

This sign stand off is manufactured from black ABS and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Nové objednací číslo:

10127087

Staré objednací číslo:

165001011419

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 48,5688 Kč
250 - 999 31,8354 Kč
1000 + 24,7794 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 428,44 Kč

50 x 48,5688 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál (podrobně) ABS
Typ Cylinder
Průměr hlavy 17.0 mm
Distance 6.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás