Menu Vyhledávání

Fixační deska 17.0 mm 6.0 mm ABS bílá

This sign stand off is manufactured from white ABS and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Nové objednací číslo:

10127094

Staré objednací číslo:

165001016419

210 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 44,1344 Kč
250 - 999 28,9349 Kč
1000 + 22,5065 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 206,72 Kč

50 x 44,1344 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál (podrobně) ABS
Typ Cylinder
Průměr hlavy 17.0 mm
Distance 6.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás