Menu Vyhledávání

Fixační deska 10.0 mm 18.0 mm ABS šedá

This sign stand off is manufactured from grey ABS and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels.
Nové objednací číslo:

10127131

Staré objednací číslo:

165002033819

510 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 36,9669 Kč
250 - 999 24,2216 Kč
1000 + 18,853 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 848,35 Kč

50 x 36,9669 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál (podrobně) ABS
Typ Head
Průměr hlavy 18.0 mm
Distance 6.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás