Menu Vyhledávání

Chrom mosaz Držáky distanční 13.0 mm 13.0 mm

Tento mosazný stojan na nápisy má leštěný chromový povrch a je určen k upevňování plakátů nebo nápisů umístěných ve skleněných nebo akrylátových panelech.
Nové objednací číslo:

10389003

Staré objednací číslo:

493092

66 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 208,3732 Kč
100 + 67,7983 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 083,73 Kč

10 x 208,3732 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Chrom
Povrchová úprava Chrom
Materiál (podrobně) mosaz
Typ chrániče hran
Průměr hlavy 13.0 mm
Distance 13.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 8.0 mm
Celní nomenklatura 7407219000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás