Menu Vyhledávání

stříbrná mosaz Držáky distanční 13.0 mm 13.0 mm

Tento mosazný stojan na nápisy má sametově chromový povrch a je určen k upevňování plakátů nebo nápisů umístěných ve skleněných nebo akrylátových panelech.
Nové objednací číslo:

10389010

Staré objednací číslo:

493093

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 220,6304 Kč
100 + 71,4378 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 206,30 Kč

10 x 220,6304 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Povrchová úprava chrom Satén
Materiál (podrobně) mosaz
Typ chrániče hran
Průměr hlavy 13.0 mm
Distance 13.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 8.0 mm
Celní nomenklatura 7407219000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás