Menu Vyhledávání

Fixační deska 13.0 mm 19.0 mm mosaz stříbrná

Tento mosazný stojan na nápisy má sametově chromový povrch a je určen k upevňování plakátů nebo nápisů umístěných ve skleněných nebo akrylátových panelech.
Nové objednací číslo:

10389034

Staré objednací číslo:

493095

88 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 253,5719 Kč
100 + 82,3146 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 535,72 Kč

10 x 253,5719 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Povrchová úprava saténová stříbrná
Materiál (podrobně) mosaz
Typ chrániče hran
Průměr hlavy 13.0 mm
Distance 19.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 8.0 mm
Celní nomenklatura 7407219000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás