Menu Vyhledávání

Fixační deska 13.0 mm 40.0 mm mosaz Chrom

Tento mosazný stojan na nápisy má leštěný chromový povrch a je určen k upevňování plakátů nebo nápisů umístěných ve skleněných nebo akrylátových panelech.
Nové objednací číslo:

10389065

Staré objednací číslo:

493098

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 59 332,4779 Kč
60 + 108,9626 Kč
Standardní balení: 60

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

332,48 Kč

1 x 332,4779 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Chrom
Povrchová úprava Chrom
Materiál (podrobně) mosaz
Typ chrániče hran
Průměr hlavy 13.0 mm
Distance 40.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 8.0 mm
Celní nomenklatura 7407219000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás