Menu Vyhledávání

Fixační deska 19.0 mm 19.0 mm mosaz Chrom

Tento mosazný stojan na nápisy má leštěný chromový povrch a je určen k upevňování plakátů nebo nápisů umístěných ve skleněných nebo akrylátových panelech.
Nové objednací číslo:

10389089

Staré objednací číslo:

493100

12 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 59 343,969 Kč
60 + 112,5882 Kč
Standardní balení: 60

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

343,97 Kč

1 x 343,969 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Chrom
Povrchová úprava Chrom
Materiál (podrobně) mosaz
Typ chrániče hran
Průměr hlavy 19.0 mm
Distance 19.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 9.5 mm
Celní nomenklatura 7407219000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás