Menu Vyhledávání

Fixační deska 25.0 mm 25.0 mm mosaz stříbrná

Tento mosazný stojan na nápisy má sametově chromový povrch a je určen k upevňování plakátů nebo nápisů umístěných ve skleněných nebo akrylátových panelech.
Nové objednací číslo:

10389171

Staré objednací číslo:

493109

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 39 838,0895 Kč
40 + 273,6337 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

838,09 Kč

1 x 838,0895 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Povrchová úprava saténová stříbrná
Materiál (podrobně) mosaz
Typ chrániče hran
Průměr hlavy 25.0 mm
Distance 25.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 9.5 mm
Celní nomenklatura 7407219000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás