Menu Vyhledávání

Fixační deska 25.0 mm 50.0 mm mosaz Chrom

Tento mosazný stojan na nápisy má leštěný chromový povrch a je určen k upevňování plakátů nebo nápisů umístěných ve skleněných nebo akrylátových panelech.
Nové objednací číslo:

10389188

Staré objednací číslo:

493110

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 39 998,1998 Kč
40 + 324,7126 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

998,20 Kč

1 x 998,1998 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Chrom
Povrchová úprava Chrom
Materiál (podrobně) mosaz
Typ chrániče hran
Průměr hlavy 25.0 mm
Distance 50.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 9.5 mm
Celní nomenklatura 7407219000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás