Menu Vyhledávání

Fixační deska 13.0 mm 19.0 mm ocel nerezavějící přírodní

This 316 stainless steel sign stand off has a satin finish and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels in outdoor applications
Nové objednací číslo:

10389256

Staré objednací číslo:

493117

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 90,8068 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

9 080,68 Kč

100 x 90,8068 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Typ chrániče hran
Průměr hlavy 13.0 mm
Distance 19.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 8.0 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás