Menu Vyhledávání

Fixační deska 19.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící přírodní

This 316 stainless steel sign stand off has a satin finish and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels in outdoor applications
Nové objednací číslo:

10389263

Staré objednací číslo:

493118

116 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 59 530,8921 Kč
60 + 175,5478 Kč
Standardní balení: 60

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

530,89 Kč

1 x 530,8921 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Typ chrániče hran
Průměr hlavy 19.0 mm
Distance 25.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 10.0 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás