Menu Vyhledávání

Fixační deska 25.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící přírodní

This 316 stainless steel sign stand off has a satin finish and is intended for mounting posters or signs set within glass or acrylic panels in outdoor applications
Nové objednací číslo:

10389270

Staré objednací číslo:

493119

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 39 862,604 Kč
40 + 288,15 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

862,60 Kč

1 x 862,604 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Typ chrániče hran
Průměr hlavy 25.0 mm
Distance 25.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 10.0 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás