Menu Vyhledávání

Fixační deska 16.0 mm 23.0 mm mosaz Chrom

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from polished chrome-plated brass.
Nové objednací číslo:

10389287

Staré objednací číslo:

493120

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 59 430,5359 Kč
60 + 145,2881 Kč
Standardní balení: 60

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

430,54 Kč

1 x 430,5359 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Chrom
Povrchová úprava Chrom
Materiál (podrobně) mosaz
Typ 3
Průměr hlavy 16.0 mm
Distance 23.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 8.0 mm
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás