Menu Vyhledávání

Fixační deska 16.0 mm 23.0 mm mosaz stříbrná

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Nové objednací číslo:

10389294

Staré objednací číslo:

493121

599 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 59 443,5592 Kč
60 + 151,34 Kč
Standardní balení: 60

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

443,56 Kč

1 x 443,5592 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Povrchová úprava chrom Satén
Materiál (podrobně) mosaz
Typ 3
Průměr hlavy 16.0 mm
Distance 23.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 8.0 mm
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás