Menu Vyhledávání

Fixační deska 23.0 mm 27.0 mm mosaz Chrom

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from polished chrome-plated brass.
Nové objednací číslo:

10389300

Staré objednací číslo:

493122

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 + 193,7175 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

7 748,70 Kč

40 x 193,7175 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Chrom
Povrchová úprava Chrom
Materiál (podrobně) mosaz
Typ 3
Průměr hlavy 23.0 mm
Distance 27.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 8.0 mm
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás