Menu Vyhledávání

Fixační deska 13.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící přírodní

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from marine grade 316 stainless steel, and is ideal for outdoor use.
Nové objednací číslo:

10389324

Staré objednací číslo:

493124

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 270,4255 Kč
100 + 90,8068 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 704,26 Kč

10 x 270,4255 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Typ 4
Průměr hlavy 13.0 mm
Distance 20.0 mm
Průměr závitového otvoru v distančním prvku 8.0 mm
Celní nomenklatura 7616100099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás