Menu Vyhledávání

Držáky distanční

Skladem

Distanční držáky vytvářejí prostor mezi stěnou a uchycenou cedulí a oživují tak vystavené tiskové materiály jejich odsazením od stěny. Tyto držáky jsou vyráběny v plastovém nebo kovovém provedení. Vytvářejí atraktivní 3D efekt.

Jsou ideální pro montáž cedulí, informačních panelů a dalších předmětů v pevné vzdálenosti od povrchu. Zvyšují viditelnost vašich cedulí a zabraňují poškození stěn. Snadno se instalují i demontují, jsou bezpečné a odolné.

  • Materiál: nerezová ocel, hliník, mosaz, ABS
  • Barva: přírodní, stříbrná, chromová, černá, šedá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Distance Barva válce Barva hlavy Povrchová úprava Materiál Koupit
118,654 Kč - 369,2496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
saténová stříbrná
mosaz
163,43 Kč - 491,8221 Kč 50 Skladem
25.0 mm
Chrom
mosaz
237,2942 Kč - 727,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
Chrom
mosaz
90,8068 Kč - 90,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
hliník
173,247 Kč - 532,4242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
hliník
145,2881 Kč - 430,5359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
Chrom
mosaz
90,8068 Kč - 270,4255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
24,7794 Kč - 48,5688 Kč 350 Skladem
6.0 mm
bez povrchové úpravy
ABS
18,853 Kč - 36,9669 Kč 450 Skladem
6.0 mm
bez povrchové úpravy
ABS
50,8557 Kč - 50,8557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
saténová stříbrná
hliník
106,5362 Kč - 332,4779 Kč 10 Skladem
25.0 mm
hliník
82,3146 Kč - 253,5719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
pochromováno
hliník
87,1812 Kč - 270,4255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
hliník
169,4958 Kč - 491,8221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
saténová stříbrná
mosaz
215,5128 Kč - 615,1607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
Chrom
mosaz
50,8557 Kč - 159,3443 Kč 17 Skladem
19.0 mm
hliník
18,853 Kč - 36,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
přírodní
bez povrchové úpravy
ABS
87,1812 Kč - 282,6829 Kč 296 Skladem
25.0 mm
saténová stříbrná
hliník
106,5362 Kč - 332,4779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
saténová stříbrná
hliník
94,4324 Kč - 295,7061 Kč 52 Skladem
25.0 mm
pochromováno
hliník
  • z/ze 3
Fixační deska 19.0 mm 19.0 mm mosaz stříbrná

10389096

Cenové rozmezí
369,2496 Kč - 118,654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    saténová stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ
    Bublinky
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
Fixační deska 19.0 mm 25.0 mm mosaz Chrom

10389102

Cenové rozmezí
491,8221 Kč - 163,43 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ
    Bublinky
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
Fixační deska 19.0 mm 50.0 mm mosaz Chrom

10389126

Cenové rozmezí
727,0081 Kč - 237,2942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ
    Bublinky
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
stříbrná hliník Držáky distanční 16.0 mm 16.0 mm

10389201

Cenové rozmezí
90,8068 Kč - 90,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    2
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Distance
    16.0 mm
Fixační deska 32.0 mm 25.0 mm hliník stříbrná

10389249

Cenové rozmezí
532,4242 Kč - 173,247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    2
  • Průměr hlavy
    32.0 mm
  • Distance
    25.0 mm
Fixační deska 16.0 mm 23.0 mm mosaz Chrom

10389287

Cenové rozmezí
430,5359 Kč - 145,2881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ
    3
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
Fixační deska 13.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10389324

Cenové rozmezí
270,4255 Kč - 90,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Typ
    4
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
Fixační deska 17.0 mm 6.0 mm ABS černá

10127087

Cenové rozmezí
48,5688 Kč - 24,7794 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Typ
    Cylinder
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
Fixační deska 10.0 mm 6.0 mm ABS černá

10127117

Cenové rozmezí
36,9669 Kč - 18,853 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Typ
    Head
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
Fixační deska 13.0 mm 19.0 mm hliník stříbrná

10388877

Cenové rozmezí
50,8557 Kč - 50,8557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    saténová stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
Fixační deska 25.0 mm 25.0 mm hliník černá

10388976

Cenové rozmezí
332,4779 Kč - 106,5362 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Distance
    25.0 mm
Fixační deska 19.0 mm 19.0 mm hliník Chrom

10388891

Cenové rozmezí
253,5719 Kč - 82,3146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
Fixační deska 19.0 mm 25.0 mm hliník černá

10388914

Cenové rozmezí
270,4255 Kč - 87,1812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Distance
    25.0 mm
Fixační deska 19.0 mm 25.0 mm mosaz stříbrná

10389119

Cenové rozmezí
491,8221 Kč - 169,4958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    saténová stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ
    Bublinky
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
Fixační deska 25.0 mm 19.0 mm mosaz Chrom

10389140

Cenové rozmezí
615,1607 Kč - 215,5128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ
    Bublinky
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
Fixační deska 13.0 mm 19.0 mm hliník černá

10388853

Cenové rozmezí
159,3443 Kč - 50,8557 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Distance
    19.0 mm
Fixační deska 17.0 mm 6.0 mm ABS bílá

10127124

Cenové rozmezí
36,9669 Kč - 18,853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Typ
    Head
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
Fixační deska 19.0 mm 25.0 mm hliník stříbrná

10388938

Cenové rozmezí
282,6829 Kč - 87,1812 Kč

Skladové zásoby
296 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    saténová stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
Fixační deska 25.0 mm 25.0 mm hliník stříbrná

10388990

Cenové rozmezí
332,4779 Kč - 106,5362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    saténová stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
Fixační deska 19.0 mm 25.0 mm hliník Chrom

10388921

Cenové rozmezí
295,7061 Kč - 94,4324 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Průměr hlavy
    19.0 mm