Menu Vyhledávání

Svorky kabelové pomocí šroubů 50.8 mm polyamid černá

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Nové objednací číslo:

10170366

Staré objednací číslo:

SCH-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 90,3971 Kč
100 + 37,1063 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

903,97 Kč

10 x 90,3971 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Materiál polyamid
Způsob montáže pomocí šroubů
Provedení bez distančního sloupku, bez spojovacího materiálu
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 50.8 mm
Provozní teplota -30 - 140 °C
Celková výška 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás