Menu Vyhledávání

Svorky kabelové pomocí šroubů 50.8 mm polyamid černá

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Nové objednací číslo:

10170373

Staré objednací číslo:

SCHS-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 104,9527 Kč
100 + 55,4574 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 049,53 Kč

10 x 104,9527 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Materiál polyamid
Způsob montáže šroub
Provedení s distančním sloupkem, bez spojovacího materiálu
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 50.8 mm
Provozní teplota -30 - 140 °C
Celková výška 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás