Menu Vyhledávání

Držáky na tištěné materiály

Skladem

Držáky na tištěné materiály mají vnitřní žebrování, které pevně přidržuje marketingové tiskoviny a různé cedule. Tiskovina není součástí dodávky. Pružný materiál dokáže pojmout tištěné materiály různé tloušťky. Mají tvar písmene T a pomáhají uspořádat a zajistit různé předměty.

Některé z nich mají samolepicí základnu, jiné ne. Jejich systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje bezpečné upevnění. Používají se k realizaci kutilských projektů, jako jsou rámečky na fotografie, držáky na šperky a stojany na rostliny.

  • Materiál: PVC, polystyren (PS), polyamid (PA), PE, polypropylen (PP)
  • Barva: čirá, bílá, přírodní, žlutá, červená, šedá, zelená, oranžová

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka materiálu Celková délka Celková šířka Koupit
4,3367 Kč - 5,1594 Kč 2600 Skladem
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
6,5957 Kč - 7,6276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
42,8376 Kč - 87,3329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
48.0 mm
26.0 mm
30,2038 Kč - 70,7856 Kč 149 Skladem
19.0 mm
3,1375 Kč - 4,3785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
32.0 mm
16.0 mm
2,9562 Kč - 8,6734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
5,1176 Kč - 6,6097 Kč 96 Skladem
2.3 mm
38.0 mm
13.0 mm
  • z/ze 2
Držáky cedulek 25.0 mm 12.0 mm PVC čirý

10379820

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    Self Adhesive
  • Délka
    25.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 75.0 mm 12.0 mm PVC čirý

10395516

Cenové rozmezí
7,6276 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    75.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 48.0 mm 26.0 mm polystyren bílá

10394861

Cenové rozmezí
87,3329 Kč - 42,8376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polystyren
  • Způsob montáže
    Self Adhesive
  • Délka
    48.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    2.5 mm
Držáky cedulek 19.0 mm polyamid čirý

10394854

Cenové rozmezí
70,7856 Kč - 30,2038 Kč

Skladové zásoby
149 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Způsob montáže
    Self Adhesive
  • Výška
    54.0 mm
  • Délka
    54.0 mm
Držáky cedulek 32.0 mm 16.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10126424

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Průměr otvoru A
    5.6 mm
  • Délka
    32.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen šedá

10117200

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm
Držáky cedulek 38.0 mm 13.0 mm polyamid bílá

10118238

Cenové rozmezí
6,6097 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
96 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Délka
    38.0 mm