Menu Vyhledávání

Příchytky pro optická vlákna 12.7 mm (L) 2 přírodní

Adhesive mount optical fibre holder on base. Holds up to four 2mm cables. Each slot can hold two cables.
Nové objednací číslo:

10315989

Staré objednací číslo:

OFHB2-4A1-RT-19

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 15,2553 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

15 255,30 Kč

1000 x 15,2553 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Počet poloh 2
Množství v balení 1000
Počet štěrbin 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás