Menu Vyhledávání

Příchytky pro optická vlákna 32.0 mm (L) 12 přírodní

Holds twelve 2.7mm splices or four 4.2mm splices. Fastens with either an adhesive pad provided, or with a #4 screw or rivet. Stackable. Manufactured with material rated UL94-V0
Nové objednací číslo:

10316092

Staré objednací číslo:

OFSH-4-1-19LA

438 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 107,61 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

5 380,50 Kč

50 x 107,61 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže pomocí šroubů/nýtů a nebo samolepicí základny
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Počet poloh 12
Množství v balení 50
Počet štěrbin 4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás