Menu Vyhledávání

Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm (L) 6 přírodní

Optical fibre splice holder can house up to three splices and has two 2mm mounting holes. Can be covered using OFSH-6-3.5L Lid that is available separately
Nové objednací číslo:

10316108

Staré objednací číslo:

OFSH-6-3.5

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 1999 29,0604 Kč
2000 + 25,7694 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

290,60 Kč

10 x 29,0604 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže pomocí šroubů
Materiál (podrobně) polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
Počet poloh 6
Množství v balení 10
Počet štěrbin 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás