Menu Vyhledávání

Příchytky pro optická vlákna 35.6 mm (L) 12 černá

Optical fibre splice holder for up to twelve 1mm-1.2mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V2
Nové objednací číslo:

10111789

Staré objednací číslo:

OFSH-T-12-01BLK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 1999 4,8666 Kč
2000 + 4,1136 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

486,66 Kč

100 x 4,8666 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Počet poloh 12
Množství v balení 100
Počet štěrbin 12
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás