Menu Vyhledávání

Příchytky pro optická vlákna 37.3 mm (L) 6 černá

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V2
Nové objednací číslo:

10111819

Staré objednací číslo:

OFSH-T-6-01BLK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 2999 7,3348 Kč
3000 + 5,9822 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

733,48 Kč

100 x 7,3348 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže šroub
Celková výška 6.2 mm
Celková délka 37.3 mm
Celková šířka 26.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Počet poloh 6
Množství v balení 100
Počet štěrbin 6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás