Menu Vyhledávání

Příchytky pro optická vlákna 37.3 mm (L) 6 černá

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V0
Nové objednací číslo:

10111826

Staré objednací číslo:

OFSH-T-6-19BLK

7000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 4,6435 Kč
500 + 3,8904 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

464,35 Kč

100 x 4,6435 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže pomocí šroubů
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Počet poloh 6
Množství v balení 100
Počet štěrbin 6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás