Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek samolepicí 3.2 mm polyamid přírodní

Samolepicí držák vázacích pásek nevyžaduje použití žádného nářadí. Vhodné pro lehké kabelové svazky. Pro dodatečné zajištění má také otvor na šroub.
Nové objednací číslo:

10246047

Staré objednací číslo:

460329

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 4,2112 Kč
1000 - 1999 3,9881 Kč
2000 + 3,7928 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

421,12 Kč

100 x 4,2112 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže Adhesive
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 2.4 - 3.2 mm
Celková výška 3.2 mm
Celková délka 12.5 mm
Celková šířka 12.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás