Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek samolepicí 3.6 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10246061

Staré objednací číslo:

460331

800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 4,2112 Kč
1000 - 1999 3,9881 Kč
2000 + 3,7928 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

421,12 Kč

100 x 4,2112 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže Adhesive
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 2.4 - 3.6 mm
Celková výška 4.0 mm
Celková délka 21.8 mm
Celková šířka 4.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás